Publier vos produits
Bac de lavage SIRIUS
Bac de lavage SIRIUS
    Archivé

    Bac de lavage SIRIUS

    Bac de lavage SIRIUS pour montage mural, acier chromé, surface brillante, épaisseur du matériau du bac de lavage 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux 1,2 mm, panneaux latéraux avec consoles murales intégrées, soudure invisible, panneau frontal nervuré, plage de robinetterie abaissée de 70 mm, sans trop-plein, remontée arrière de 40  mm, évacuation à gauche, tube de trop-plein G 1 1/2 B en plastique, grille de protection angulaire amovible, matériel de fixation inclus. Dimensions 750 x 354 x 500 mm (L x H x P) Dimensions vasque 670 x 314 x 390 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Bac de lavage SIRIUS pour montage mural, acier chromé, surface brillante, épaisseur du matériau du bac de lavage 0,8 mm, épaisseur des panneaux latéraux 1,2 mm, panneaux latéraux avec consoles murales intégrées, soudure invisible, panneau frontal nervuré, plage de robinetterie abaissée de 70 mm, sans trop-plein, remontée arrière de 40  mm, évacuation à gauche, tube de trop-plein G 1 1/2 B en plastique, grille de protection angulaire amovible, matériel de fixation inclus. Dimensions 750 x 354 x 500 mm (L x H x P) Dimensions vasque 670 x 314 x 390 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030034636
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)124
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers