Publier vos produits
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix
Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix

    Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F5S-Mix

    Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F3S-Mix DN 15, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, configuration d’écoulement réglable en continu. Avec butée de tempé rature réglable. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Corps avec raccord de pommeau de douche, G 1/2 B, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser.
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F3S-Mix DN 15, pour douches. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, configuration d’écoulement réglable en continu. Avec butée de tempé rature réglable. Pour le raccordement à l’eau chaude et à l’eau froide. Corps avec raccord de pommeau de douche, G 1/2 B, structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccordements ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030036243
    • Famille de produitsWash basins
    • Groupe de produitsWash basins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique