Publier vos produits
Tablette HEAVY-DUTY
Tablette HEAVY-DUTY

    Tablette HEAVY-DUTY

    Tablette pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 2 mm, bords arrondis, bord de protection à l’avant. Vis cruciformes en inox et chevilles fournies. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Tablette pour montage mural en inox, finition satinée, épaisseur du matériau 2 mm, bords arrondis, bord de protection à l’avant. Vis cruciformes en inox et chevilles fournies. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030052333
    • Famille de produitsDryers
    • Groupe de produitsHeight adjusters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1210
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hair driers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique