Publier vos produits
F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020
F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020

    F5S Mix stainless steel shower panel F5SM2020

    Traduit par Google,
    Panneau de douche F5S Mix en acier inoxydable pour montage mural avec mitigeur monocommande temporisé DN 15 et buses de raccordement pour la pomme de douche. Cartouche de mélange à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, sans entretien et sans stagnation, avec technologie de disque en céramique, à fermeture automatique, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la conception indépendante du fluide. Réglage en continu de la durée du débit. Avec butée de température réglable et anti-rotation. Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Construction entièrement métallique, parties visibles polies ou chromées. Buses de raccordement pour la pomme de douche Franke DN 15 supplémentaire requise avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier en acier inoxydable avec surface fonctionnelle surélevée et caches en plastique. Tuyaux de raccordement avec contrôle du volume d'eau verrouillable avec clapet anti-retour et crépine. Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P) Pomme de douche à commander séparément.
    Spécification
    • Overall depth      90.00 mm
      Overall height      1,160.00 mm
      Overall width      235.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From top / backside
      Diameter nominal      DN 15
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.50 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.15 liter per second
      Inlet size      G-1-2-A
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material code casing      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown       No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Shower panel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030054248
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSelf closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique