Publier vos produits
Urinoirs multiples CAMPUS
Urinoirs multiples CAMPUS

    Urinoirs multiples CAMPUS

    Urinoir collectif suspendu, en acier inoxydable AISI 316, épaisseur du matériau 1 mm, surface intérieure et extérieure satinée, cuvettes avec inclination des deux côtés vers la bonde à grille centrale 1 1/2G, avec barre d'accrochage et kit de fixation. Dimensions 2400 × 515 × 235 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Urinoir collectif suspendu, en acier inoxydable AISI 316, épaisseur du matériau 1 mm, surface intérieure et extérieure satinée, cuvettes avec inclination des deux côtés vers la bonde à grille centrale 1 1/2G, avec barre d'accrochage et kit de fixation. Dimensions 2400 × 515 × 235 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030054793
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShower heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique