Publier vos produits
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233
Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Fitting unit for double-row sanitary facilities AQFU0233

    Traduit par Google,
    Bloc de tuyauterie prêt à être raccordé à 10 points d'eau, pour montage sur blocs sanitaires double rangée, avec alimentation en eau chaude et froide par le bas via des supports de tuyauterie. Boîtier en acier inoxydable satiné avec borniers pré-assemblés, options de raccordement pour l'alimentation électrique des appareils électroniques et tuyauterie en acier inoxydable. Dimensions du boîtier : 3000 x 470 x 73 mm (L x H x P). Largeur du point d'eau : 600 mm.
    Spécification
    • circulation no
      fitting separately
      hygiene flushing no
      type of mixing yes
      overall depth 73 mm
      overall height 470 mm
      overall width 3,000 mm
      protective shutdown no
      type of mounting mounted on product
      wash place width 600 mm
      number of wash places 10
      position of water connection from bottom
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030064969
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsFitting units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)470
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)31.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique