Publier vos produits
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL24USV
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL24USV

    PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL24USV

    Traduit par Google,
    Meuble vasque PLANOX avec cuve soudée sans joint, quatre vasques, montage mural, raccordement eau chaude ou froide prémélangée par l'arrière (droite ou gauche). Boîtier en acier inoxydable satiné, épaisseur 1,5 mm. Bonde centrale perforée G 1 1/2 B, matériel de montage inclus. Prêt à être raccordé, avec robinetterie F3S à fermeture automatique, commande hydraulique, sans piston, débit réglable, boîtier en laiton chromé poli. Aérateur avec régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Dimensions : 2400 x 530 x 450 mm (L x H x P). Largeur de la vasque : 600 mm.
    Spécification
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 2,400 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600004026
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)2400
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique