Publier vos produits
STRATOS Paper towel dispenser STR600
STRATOS Paper towel dispenser STR600

    STRATOS Paper towel dispenser STR600

    Traduit par Google,

    Distributeur d'essuie-mains STRATOS pour montage mural, en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade incurvée avec fenêtre d'inspection, serrure à cylindre avec clé, capacité 300-400 pièces pour papier avec pliage en Z, matériel de montage inclus.

    Dimensions 300 x 305 x 134 mm (L x H x P)

    Spécification
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008935
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPaper towel dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.86
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique