Publier vos produits
Attach Table H90 210x90
Lammhults

Attach Table H90 210x90

Traduit par Google,
Attach est un système de table offrant des possibilités presque illimitées en termes de taille, de forme et de design. La série de tables Attach apporte les principes simplifiés de la physique de base à la fonction de construction de table. Les poutres en aluminium recyclé anodisé extrudé et les pieds structuraux en aluminium recyclé sont liés sous la table et fixés par gravité. La technologie marie l'art dans la construction de cette impressionnante série de tables. En utilisant seulement quelques éléments de base simples, combinés à une large sélection de matériaux de plateau de table et à un choix de couleurs pour les pieds, Lammhults propose une table produite en série mais unique qui peut être librement adaptée à la pièce et à l'environnement spécifiques. les tables se déclinent en plusieurs tailles standards, en hauteur 74 ou 90 cm, et matériaux ; mélamine (blanc cassé), frêne (naturel ou teinté), linoléum (Nero, Conifer).
Spécifications techniques
  • Réference unique.attachtable-h900-2100x900
  • Famille de produitsTables and Trolleys
  • Groupe de produitsAttach
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier