Publier vos produits
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
Teius Sofa H46 120 armrest
    Lammhults

    Teius Sofa H46 120 armrest

    Traduit par Google,
    L'idée de Teius était basée sur le défi de combiner fonction, précision et flexibilité. Le banc autoportant est la base, et d'autres bancs, dossiers, accoudoirs et tables de connexion peuvent être ajoutés pour créer différentes longueurs de solutions d'assise allongées, optimisées pour des environnements spécifiques. Jouez avec différentes couleurs d'assise et de dossier, ou optez pour un look monochrome. Le cadre est toujours enduit de poudre et la base en aluminium recyclé est peinte ou polie. La polyvalence et l'adaptabilité combinées à ses nombreux domaines d'utilisation sont les points forts et le cœur des sièges modulaires Teius.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.teius-sofa-h460-1200-armrest
    • Famille de produitsModular Seating
    • Groupe de produitsTeius
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTapisserie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier