Publier vos produits
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Archivé

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Spécifications techniques
  • Réference unique.810959
  • Famille de produitsLAUFEN PRO N
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)160
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)1250
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)27.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques