Publier vos produits
LIVING Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN
Archivé

LIVING Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1300 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser, left or right, electronic valve unit to control water temperature and, flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, towel rail 38143.4, furniture Order no. 81643.6
Spécifications techniques
  • Réference unique.816436
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques