Publier vos produits
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
Archivé

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.818435
  • Famille de produitsLIVING
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques