Publier vos produits
570-38 Standard

570-38 Standard

Traduit par Google,
Le robinet sous comptoir Lawler modèle 570®, à la pointe de la technologie, fournit une eau potable et tempérée au point d'utilisation. Facile à installer, économique, il offre une plage de réglages de température allant de l'eau froide à 46 °C. Installé avec ou sans armoire, il est inviolable et protège contre les brûlures et le froid.
Spécifications techniques
  • Réference unique.570-38-standard
  • Famille de produitsPoint of use
  • Groupe de produits570-38 Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls