Publier vos produits
LK Angle Wall Support ST 60 triple
LK Angle Wall Support ST 60 triple
    LK

    LK Angle Wall Support ST 60 triple

    Traduit par Google,

    Pour la fixation murale d'angle LK. La fixation murale d'angle est disponible en deux versions : avec une seule rangée de perforations (entraxe de 60 mm) ou une double rangée de perforations (entraxe de 60 mm dans les deux sens). La fixation murale d'angle est renforcée par des cornières en haut et en bas, ce qui lui confère une grande stabilité. Ces cornières peuvent être coupées et pliées à l'aide d'une règle. Elles permettent de fixer le support mural LK Drain Clamp ST RSK 188 26 94 pour installer un tuyau d'évacuation de 50 mm, par exemple sous un évier. La fixation murale d'angle est équipée de trous fraisés pour la fixation sur des montants en bois ou en métal, ce qui permet une faible hauteur d'installation. LK recommande des vis à plâtre pour les montants en bois (par exemple, Dahl réf. 902005, Ahlsell réf. 1531629) et des vis de construction légères pour les montants métalliques (par exemple, Dahl réf. 430352, Ahlsell réf. 472735). Fabriqué à partir d'une tôle d'acier traitée en surface de 1,25 mm.

    ATTENTION! Le rail mural doit être complété par un shorting ou Våtrumsvägg 2012 (mur Säker Vatten).

    Spécification
    • RSK 1882792
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-Angle-Wall-Support-ST-60-triple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie