Publier vos produits
LK Cap VF EC INV 1/2" E2
LK Cap VF EC INV 1/2" E2
    LK

    LK Cap VF EC INV 1/2" E2

    Traduit par Google,
    Le bouchon sert à obturer un raccord inutilisé sur le collecteur, par exemple lorsque celui-ci est installé ailleurs que sous un lavabo dans la salle de bain. Il se compose de deux parties : un bouchon muni d'un joint torique qui s'insère dans le collecteur, et un bouchon qui le maintient en place. La conception du bouchon réduit la quantité d'eau stagnante dans le collecteur. Fabriqué en laiton sans plomb et résistant à la dézincification.
    Spécification
    • RSK 1882856 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • Easy connection to EuroCone G15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-Cap-VF-EC-INV-12-E2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie