Publier vos produits
LK Elbow VF EC 1/2"-1/2" E2
LK Elbow VF EC 1/2"-1/2" E2
    LK

    LK Elbow VF EC 1/2"-1/2" E2

    Traduit par Google,
    Raccord coudé pour fixation à un support mural avec raccord EuroCone G15. L'autre extrémité est équipée d'un raccord G15 ou G10, permettant par exemple le raccordement à un point de puisage ou à des toilettes. Le coude possède une surface de raccordement plane pour un flexible avec écrou pivotant ou un demi-raccord pour le passage de tuyaux. Le coude avec raccord G10 peut être complété par un écrou LK Nut VF 3/8"-Cu10 E2 si le mitigeur possède une extrémité lisse de 10 mm. Fabriqué en laiton sans plomb, résistant à la dézincification et chromé.
    Spécification
    • RSK 1882862 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G15 or G10 • Flat connection surface for connection hose or half coupling
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-Elbow-VF-EC-12-12-E2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie