Publier vos produits
LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2
LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2
    LK

    LK Elbow VF EC INV 1/2"-3/8" E2

    Traduit par Google,
    Coude permettant de raccorder un mitigeur à écrou pivotant G10 à un collecteur horizontal équipé d'un raccord EuroCone G15 et d'un écrou pivotant. Ce coude peut être complété par un écrou LK Nut VF 3/8"-Cu10 E2 si le mitigeur possède une extrémité lisse de 10 mm. Fabriqué en laiton sans plomb, résistant à la dézincification et chromé.
    Spécification
    • RSK 1882858 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G10 in horizontal installation • Easy connection to EuroCone G15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-Elbow-VF-EC-INV-12-38-E2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie