Publier vos produits
(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

Traduit par Google,

Doté du système optique LED haute performance de LSI, l'Enterprise est conçu pour éclairer les allées, les zones piétonnières et les sites de campus. Son aspect moderne complète les éléments de conception architecturale contemporaine d'un site. Ces luminaires offrent des performances photométriques améliorées et permettent d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux HID existants.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-enm4
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsDecorative & Post Top
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)31.19
  • Largeur (pouces)25.25
  • Profondeur (pouces)25.25
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)64
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring