Publier vos produits
(XPG4) Parking Garage Fixture

(XPG4) Parking Garage Fixture

Traduit par Google,

Doté de nombreux choix de performances, le luminaire pour garage de stationnement XPG4 de LSI offre un éclairage uniforme avec un éclairage vertical, une coupure totale et un faible éblouissement pour une « visibilité » maximale pour les conducteurs et les piétons. De plus, les LED fonctionnent très bien avec les caméras vidéo de sécurité et de surveillance pour créer un sentiment de sécurité encore plus grand. Les luminaires XPG4 incluent un certain nombre de fonctionnalités permettant d'économiser de l'énergie, des coûts d'installation et de maintenance. Le XPG4 a une durée de vie attendue minimum de 60 000 à 100 000 heures, selon la température ambiante de l'installation. La plaque de montage rapide universelle garantit une installation facile et un alignement précis. Des accessoires de protection contre le vandalisme et de protection contre les oiseaux en polycarbonate sont disponibles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-out-pkg-gar-xpg4
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsGarage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.5
  • Largeur (pouces)16.5
  • Profondeur (pouces)16.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)19
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord