| Le système Lukscolor Catalysable Epoxy est fourni dans des emballages séparés formant un système à deux composants. Nous appelons PARTIE A : l'Émail Epoxy ou Base Epoxy et PARTIE B : le catalyseur qui est disponible en version AMINA ou AMIDA. Le mélange des parties A + B est obligatoire pour l'application du produit. Il a une finition très brillante qui, après avoir été mélangée avec le catalyseur, donne un produit à haut pouvoir couvrant et performant, une excellente adhérence sur de nombreux substrats et une haute résistance aux agents chimiques, aux solvants et à l'humidité. Il fournit un revêtement de haute dureté, très résistant à l'abrasion, facile à nettoyer et avec d'excellentes caractéristiques anti-corrosion. Indiqué pour peindre des carreaux, des murs en plâtre et en béton, du bois, des machines, des tuyaux et des structures métalliques en général, dans des environnements domestiques ou industriels, à l'extérieur et à l'intérieur. Produit non adapté aux piscines. FOND ÉPOXY. REMARQUE : Choisissez correctement le type de catalyseur (partie B) à utiliser avec la base émail ou époxy. |
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud |
|---|
Brésil |