Publier vos produits
EcoSystem Power Module

EcoSystem Power Module

Traduit par Google,
QSN-2ECO-120-D : ESN à 2 boucles pour le contrôle des ballasts, pilotes et luminaires compatibles EcoSystem Caractéristiques • Fournit une alimentation de boucle EcoSystem pour deux boucles de ballasts ou pilotes EcoSystem (jusqu'à 250 mA par boucle). • La mémoire de coupure de courant conserve la programmation de l'unité de commande en cas de coupure de courant. • Comprend QS Link pour la connexion à un système Athena. • Le module d'alimentation Energi Savr Node EcoSystem peut être utilisé dans un système Athena pour contrôler et gérer l'éclairage dans tout un bâtiment.

Contactez Lutron Electronics

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-athena-qsn-2eco-120-d
  • Date de publication2021-12-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls