Publier vos produits
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

Traduit par Google,
Le module de gradation PowPak® avec EcoSystem® est une commande à radiofréquence (RF) qui exploite jusqu'à 32 ballasts EcoSystem® / pilotes LED en fonction de l'entrée des commandes Pico® et des capteurs Radio Powr SavrTM. Configurable pour plusieurs zones dans une seule zone, le module de gradation avec EcoSystem® est idéal pour les petites zones telles que les salles de classe, les salles de conférence et les bureaux privés. La communication avec les dispositifs d'entrée RF, tels que les commandes Pico® et les capteurs Radio Powr SavrTM, est réalisée à l'aide de la technologie RF Lutron® Clear Connect®.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-powpak-ecosystem
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsPowPak
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4
  • Largeur (pouces)2.8
  • Profondeur (pouces)1.25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
  • Numéro OmniClass23-35 37 17
  • Titre OmniClassDimmer Control Switches