Bardeaux à profil bas aux sommets
Fabriqués avec de l'asphalte modifié au polymère NEX® et classés UL Classe 4 pour la résistance aux chocs (la cote la plus élevée possible), les bardeaux de faîte et d'arête RidgeFlex® offrent une protection supplémentaire contre les chocs aux points hauts les plus vulnérables du toit et sont dotés d'un profil bas qui ajoute une légère dimension au toit pour un attrait extérieur subtil et amélioré.
Bardeaux de faîte et d'arête à profil bas
Une nouvelle toiture nécessite plus que de simples bardeaux. C'est un système cohérent et coordonné comprenant : 1) des bardeaux, 2) une sous-couche, 3) une sous-couche contre la glace et l'eau, 4) des bardeaux de départ et 5) des bardeaux de faîtage et d'arête .
Le point le plus élevé du toit est appelé faîte, les autres sont appelés arêtiers. Ces points élevés peuvent subir des dommages plus importants en cas d'événements tels que la grêle et les débris. Les bardeaux d'arête et de faîte offrent une protection supplémentaire contre les impacts dans ces zones plus vulnérables, ainsi qu'une dimension de toit supplémentaire pour un attrait extérieur accru.
RidgeFlex® est notre bardeau de faîte et d'arête à profil bas.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |