Publier vos produits
MYSTONE MOON carreaux en grès cérame
MYSTONE MOON carreaux en grès cérame
MYSTONE MOON carreaux en grès cérame
    Marazzi

    MYSTONE MOON carreaux en grès cérame

    Grès cérame effet pierre Moongrey au style sobre et essentiel La force sobre de la pierre Moongrey prend forme dans Mystone Moon, une collection en grès cérame au style essentiel et contemporain. Pour des projets variés. Elle est disponible en White, Grey et Anthracite, dans les formats 120x120, 90x90, 90x180, 60x60 et 30x60. La mosaïque 5x5 et Spaccatella ajoutent rythme et profondeur à la surface. Adaptée aussi aux espaces extérieurs, elle se complète avec Mystone Moon20, disponible en 20 mm uniquement pour l'extérieur.

    Contactez Marazzi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mystone-moon
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie