Publier vos produits
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
RESIN carreaux en grès cérame
    Marazzi

    RESIN carreaux en grès cérame

    Grès cérame effet résine en teintes unies, sobre et contemporain Comme une matière qui absorbe la lumière, Resin interprète la résine en grès cérame avec une esthétique essentielleet contemporaine. Disponible en 11 teintes unies – Bianco, Grigio, Beige, Azzurro, Avio, Verde Chiaro, Verderame, Avana, Rosa Antico, Verde Salvia et Rosso Mattone – aux formats 60x120 et 120x120, en surface mate. Pensée pour sols et revêtements, elle définit des espaces coordonnés et actuels, à l’allure nette et à la présence chromatique équilibrée.

    Contactez Marazzi

    Spécifications techniques
    • Réference unique.resin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie