Publier vos produits
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
MAC Aura XIP, Wash Light
    Martin

    MAC Aura XIP, Wash Light

    Traduit par Google,

    LAMPE DE Lavage MAC Aura XIP AVEC PROTECTION EXTÉRIEURE INTELLIGENTE ET FILAMENTS AURA

    MAC Aura XIP est une lampe à tête mobile haut de gamme avec un effet de filament d'aura radical et un contrôle total des pixels avec des capacités de mappage vidéo sur le faisceau, l'aura ou les deux. Il s'agit du dernier ajout de Martin à la famille MAC Aura de lampes de lavage robustes et du premier luminaire de sa catégorie à être conçu pour une utilisation en extérieur, avec un compromis proche de zéro en termes de poids, de taille et d'esthétique grâce à la conception intelligente de Martin pour l'extérieur. Il place la barre plus haut en matière de qualité optique, avec un champ de lavage uniforme avec un bord doux, une lumière parasite minimale et des faisceaux aériens de haute intensité avec un contrôle amélioré du moteur de lumière.

    Parfait pour un large éventail de productions de concerts et de tournées, le MAC Aura XIP est équipé d'un design extérieur intelligent pour les festivals et les événements, tout en étant suffisamment silencieux et léger pour le théâtre, la télévision, les événements d'entreprise et plus encore.

    Tandis que MAC Aura XIP offre aux concepteurs d'éclairage une gamme de possibilités avec son effet de filament aura, son faisceau plus étroit et sa meilleure qualité de lavage avec un contrôle amélioré du moteur d'éclairage ; les clients de location apprécieront un outil de travail plus léger et plus polyvalent avec des améliorations optiques et une conception étanche, permettant au produit d'être utilisé pratiquement n'importe où et nécessitant moins d'entretien.

    Spécification
    • FEATURES

      LIGHT SOURCE

      • 6,000 lumens RGBW light output
      • High narrow intensity: 360,000 cd
      • Pixelated Beam: 7x 60W RGBW LEDs
      • Filament Aura: 12x 4W RGBW LEDs
      • Fully calibrated using Martin's Full Gamut Color Calibration
      • Flicker-Free operation – LED driver frequency suitable for all kinds of camera applications
      • LED Driver frequency adjustable for demanding applications

      OPTICS

      • Tight beam and beautiful wash field
      • 6.3 – 50.4˚ zoom – Precise, silent and fast zoom
      • Even soft edge wash field with zero hotspot
      • High intensity mid-air beams
      • Minimal stray light
      • Minor color temperature shift from center to edge

      SOFTLENS ACCESSORY INCLUDED

      • Creates an even softer edge wash field
      • Minimal impact to Aura filament effects
      • Attaches to front of fixture
      • Can remain attached to fixture inside flightcase SiP

      COLOR PALETTE

      • RGBW color mixing with very bright and vibrant saturated colors, as well as soft pastels and white tones
      • Calibrated and Extended Color Modes
      • Calibrated CTC control: 1,000 – 12,850 K
      • Green Magenta Shift (Tint) Control
      • Tungsten Emulation Option
      • Virtual Color Wheel

      DYNAMIC EFFECTS

      • More than 200 built-in FX macros with control of foreground color, background color, speed and direction
      • P3 video mapping of fixture Beam pixels and/or Aura filaments
      • P3 Mix allowing crossfade between video looks and DMX looks
      • High-speed pan, tilt and zoom

      COOLING AND NOISE

      • Ultra-quiet cooling system
      • Theater / Broadcast mode at just 25.2 dB(A)
      • Low noise pan/tilt and effects operation

      CONSTRUCTION

      • Smart outdoor rating for any weather condition
      • Weight 8.95 kg (19.73 lbs.)
      • Dimensions: 338 x 380 x 226 mm

      CONTROL

      • Battery-powered control panel on the base
      • DMX in & thru
      • Ethernet in & thru, supporting Art-Net, sACN & Martin P3
      • Fail-safe bypass on Ethernet ports
      • RDM over DMX and RDM over Art-Net
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mac-aura-xip-wash-light
    • Famille de produitsAutomated Lights
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures