Caractéristiques
- Unité d'alimentation électrique et de données intérieure/extérieure pour la location de luminaires LED Martin Creative
- Idéal pour les applications de location
- Caractéristiques 1 sortie alimentation + données pour la connexion des luminaires
- Commutateur réseau intégré pour une connexion en guirlande facile
- LED d'état fournissant un retour d'information en temps réel
- Bouton de test local pour un diagnostic facile
- Le contrôle de puissance intégré permet d'utiliser plus d'appareils par guirlande lorsque la puissance maximale n'est pas nécessaire
- Le mode hibernation intégré permet d'économiser de l'énergie lorsque le système n'est pas utilisé
- Compatible avec Art-Net, sACN et Martin P3
- Équipé de connecteurs pour un déploiement facile
- Peut être monté sur une structure, un rack ou un mur
- Indice de protection IP65
Le Martin P3 PowerPort 500 IP Rental fournit une alimentation et des données fluides aux luminaires LED Creative de Martin et est idéal pour les applications de location intérieures et extérieures. Il allie une alimentation stable à une distribution de données haut débit et haute capacité, simplifiant ainsi le déploiement des luminaires. Le boîtier s'adapte à une installation en rack, sur structure ou murale, pour une flexibilité de déploiement maximale.
Pour garantir une flexibilité maximale aux concepteurs et aux intégrateurs, il peut être piloté via des protocoles standard, notamment Art-Net et sACN, ainsi que le protocole de contrôle primé P3 de Martin. Aucune configuration ni installation locale n'est requise, ce qui facilite le déploiement et permet d'installer des alimentations à des distances importantes des luminaires. Il prend en charge des câbles plus longs, davantage de luminaires par guirlande et des branches séparées. Le commutateur réseau intégré élimine le recours à des commutateurs tiers, et le contrôle de la limitation de puissance augmente le nombre de luminaires par guirlande tout en mettant en œuvre des mesures d'économie d'énergie.
Le P3 PowerPort 500 IP Rental est une solution robuste et fiable. Il protège toutes les entrées et sorties contre les surcharges et les surtensions. Sa technologie de dérivation intégrée à sécurité intégrée empêche toute défaillance d'une unité de perturber l'ensemble du réseau. De plus, il s'agit d'une unité unique qui fournit les données et l'alimentation aux appareils via un seul câble. De plus, il est équipé de LED d'indication d'état locales et d'un bouton de test, éliminant ainsi la nécessité d'une présence physique près du contrôleur ou de l'ordinateur.
Tous les luminaires LED Creative compatibles P3 PowerPort peuvent être associés au P3 PowerPort 500 IP Rental, même sur la même chaîne en guirlande.