Publier vos produits
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
Elevate Glider Window
    Marvin

    Elevate Glider Window

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Conçue pour la simplicité et la résistance, la fenêtre Elevate Glider est optimisée pour un mouvement horizontal fluide et un nettoyage facile avec des panneaux fonctionnels qui s'inclinent vers l'intérieur pour un accès depuis l'intérieur. Lorsqu'il y a peu de place pour un châssis oscillant de style battant ou à auvent, la fenêtre Elevate Glider est une option idéale et peu encombrante. Pour un maximum de lumière du jour, choisissez une configuration à triple châssis avec une baie vitrée centrale et profitez du meilleur de la durabilité et du style avec des extérieurs en fibre de verre résistants et un intérieur en bois chaleureux et teintable.

    Caractéristiques : disponible dans des tailles aussi grandes que 2,4 m de large et 1,5 m de haut ; Mécanisme de verrouillage à profil bas pour un fonctionnement en douceur ; Le panneau fonctionnel s'incline pour faciliter le nettoyage des deux côtés de la vitre depuis l'intérieur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.marvin-gwu
    • Famille de produitsElevate
    • Groupe de produitsWindows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Océanie L'Europe Asie