Publier vos produits
S-Syll
S-Syll

    S-Syll

    Traduit par Google,

    Les poutres Masonite offrent des poutres fonctionnellement adaptées qui simplifient le processus de construction, réduisent les déchets et garantissent une qualité élevée grâce à une production industrielle. L'usinage est réalisé avec une précision de 0,2 mm sur nos machines CNC. À la demande du client, nous réalisons notamment des découpes de trous, des coupes de précision et d'onglet, des renforts, des chevrons d'avant-toit, des isolations et des remplissages d'âme, ainsi que des selles d'ancrage. Nous conditionnons les poutres fonctionnellement adaptées selon les dimensions et le type, et fournissons divers types de ferrures adaptées à la livraison.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.s-syll
    • Famille de produitsConstruction
    • Groupe de produitsBeam
    • Date de publication2025-08-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Code Uniclass 2015EF_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Beams
    • Code CSI MasterFormat 201406 06 10.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
    • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Titre OmniClassBeams

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Åland
    Danemark
    Finlande
    Guernesey
    Île de Man
    Îles Féroé
    Irlande
    Islande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède
    Svalbard et Jan Mayen