Publier vos produits
MKD Cable Bushing | Single
MASTERTEC

MKD Cable Bushing | Single

Traduit par Google,

Optez pour la flexibilité avec le passe-câble MKD 150. Fabriqué dans l'épaisseur de paroi appropriée, le passe-câble MKD 150 comprend deux joints d'étanchéité, un joint d'arrêt haute pression installé en usine et un bouchon étanche jusqu'à 2,5 bar. Les raccords à baïonnette sont compatibles avec tous les systèmes standard.

Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

Spécification
  • material:

    green: TPE | black: ABS

    area of application:

    for wall thicknesses 180-400 mm

    versions (Ø inner diameter / length)

    • Art.-No. 162460: Ø 150 mm / 180 mm
    • Art.-No. 162465: Ø 150 mm / 200 mm
    • Art.-No. 162470: Ø 150 mm / 240 mm
    • Art.-No. 162475: Ø 150 mm / 250 mm
    • Art.-No. 162480: Ø 150 mm / 300 mm
    • Art.-No. 162485: Ø 150 mm / 350 mm
    • Art.-No. 162490: Ø 150 mm / 365 mm
    • Art.-No. 162495: Ø 150 mm / 400 mm


Spécifications techniques
  • Réference unique.mkd-einfach
  • Date de publication2025-11-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée