Publier vos produits
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
    Archivé

    Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/8 is an economical, low-profile, entangled mesh mat, which can help meet IBC sound control. Maxxon Acousti-Mat 1/8 requires a minimum 3/4" Maxxon® underlayment topping, for a total system height of less than 1" (25mm).

    Sound Control Mat

    Spécification
    • Technical Data:

      Thickness1/8" (3 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll45 lbs. (20.4 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance


    Spécifications techniques
    • Réference unique.maxxon-013
    • Famille de produitsAcousti-Mat®
    • Groupe de produitsSound Control Mat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)60
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments