Publier vos produits
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco
Pendant lamp Arco

    Pendant lamp Arco

    Traduit par Google,
    Ferrures métalliques plaquées couleur laiton. Lampes coupoles — verre soufflé transparent à texture ondulée. La hauteur des lustres est réglable grâce à une barre. Source lumineuse — lampes avec culot G9.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Arco
      Lamps 3ХG9
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 180
      Lighting fixture height , mm 489
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD223PL-03BS


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Arco
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsArco
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)489
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.96
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps