Publier vos produits
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

Clamp-Tite Aluminum Box Scupper

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,


  • Collier de serrage pour fixer la membrane à la bride.
  • Bride complète de 4 pouces, boîte de sortie de 4 po x 4 po x 17 po avec boîte de trop-plein et de nettoyage.
  • La boîte de sortie peut être coupée à l'épaisseur du mur.
  • Boîtes de sortie plus longues disponibles.
  • Tuyau d'insertion de 3 pouces dans la boîte de trop-plein et de nettoyage.
  • Inutile de découper un trou surdimensionné pour faire passer le tuyau d'évacuation à travers le mur.
  • Le boîtier de trop-plein et de nettoyage tout-en-un sera fixé au boîtier de sortie à l'extérieur du mur fini.
  • Fixations en acier inoxydable.
  • Homologué selon les normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.4.
  • Également disponible en TPO Direct Weld™
  • KIT DE PASSIÈRE DISPONIBLE
Spécifications techniques
  • Réference unique.clamptite-boxscupper-aluminum
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsClamp-Tite Aluminum Box Scupper
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage