Publier vos produits
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    Traduit par Google,

    • Collier de serrage pour fixer la membrane à la bride.
    • Bride complète de 4 po, boîte de sortie de 4 po x 4 po x 17 po avec trop-plein et boîte de nettoyage.
    • La boîte de sortie peut être ajustée à l'épaisseur du mur.
    • Boîtes de sortie plus longues disponibles.
    • Insérez un tuyau de 3 po dans la boîte de trop-plein et de nettoyage.
    • Pas besoin de percer un trou surdimensionné pour faire passer le dalot à travers le mur.
    • La boîte de trop-plein et de nettoyage tout-en-un sera fixée à la boîte de sortie à l'extérieur du mur fini.
    • Attaches en acier inoxydable.
    • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64.
    • Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO.
    • KIT DE CRÉPINE DISPONIBLE

    011018

    Étiquettes de produit :
    Dalot en aluminium, Trop-plein auxiliaire, Dalot à caisson, Bonde de trop-plein à pince, Dalot à pince, produits revêtus, Dalot en cuivre, Dalot approuvé CSA, Dalot sur mesure, Drains de pont, Dalot à bride, Dalot à soudure chaude, Dalot de trop-plein, Drain de parapet, Drain de dalot, Trop-plein secondaire , Enduit d'oléfine thermoplastique, dalot à travers le mur, TPO, dalot TPO

    Spécifications techniques
    • Réference unique.clamptite-boxscupper-copper-tpo
    • Famille de produitsFlat Roofing Products
    • Groupe de produitsClamp-Tite Copper Box Scupper
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Matériel secondaireThermoplastic olefin (TPO)
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39
    • Titre OmniClassRoof Drains
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis