Publier vos produits
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
Artizan® Expressions Side Station - SS5810
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS5810

    Traduit par Google,

    Les stations latérales Artizan Expressions améliorent le flux de travail et minimisent le besoin pour le personnel de quitter le bloc opératoire pendant une procédure. Les modules de rangement et d'évier inclinés offrent une fonctionnalité supplémentaire tout en créant un look épuré et contemporain. Ajoutez des armoires de rangement supérieures et des distributeurs de gants/serviettes/gobelets pour compléter votre bloc opératoire.

    Caractéristiques standards

    • Disponible en neuf modèles standards
    • L'ensemble d'évier standard comprend un robinet tactile/de proximité, un évier en acier inoxydable encastré et une chute à déchets
    • Bases sans soudure en acier inoxydable
    • Construction en panneaux de bois de ¾"
    • Panneaux de mélamine thermofusionnée avec bande de chant de 3 mm
    • Poignées en nickel brossé
    • Charnières en acier dissimulées à fermeture amortie
    • Systèmes de tiroirs à fermeture amortie à extension complète
    Spécification
    • Side station with angled sink base and drawer module

      Length 57.75", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS5800-L Side Station - Sink LEFT
      SS5800-R Side Station - Sink RIGHT


    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-artizan-ss5810
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsArtizan® Expressions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33
    • Largeur (pouces)57.75
    • Profondeur (pouces)19
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment