Publier vos produits
Synthesis® Steri-Center - 10'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 10'

Traduit par Google,
  • Disponible en configurations de 8', 10' ou 12' ou en configurations personnalisées
  • Charnières à fermeture douce, dissimulées et à ouverture à 110 degrés
  • Glissières à roulement à billes à fermeture en douceur et à extension complète pour plus de durabilité et de facilité d'utilisation
  • La construction en acier durable offre une longue durée de vie et une performance constante des tiroirs et des portes
  • Panneaux recouverts de polymère sans soudure et tiroirs en polystyrène sans soudure pour un contrôle approprié de l'asepsie
  • Plusieurs styles de poignées et de panneaux

Spécification
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing and secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers 
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Spécifications techniques
  • Réference unique.midmark-synthesis-steri-center-10
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsSynthesis® Cabinetry
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)120
  • Profondeur (pouces)25
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Numéro OmniClass23-25 17 13
  • Titre OmniClassDental Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord