Publier vos produits
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

Traduit par Google,

MIFAB® Série F1170-C-SD Drain de plancher en fonte laquée avec siphon intégré, regard de nettoyage de 2" (51) (œillet de rodage), bride d'ancrage, bague de serrage de la membrane en fonte avec chantepleures primaires et secondaires pour membrane d'étanchéité et "SD6" réglable carré 6” x 6” (152 x 152) avec couvercle à charnière solide et grille secondaire. (Spécifier -44, 2" (51) pas d'entrées de moyeu comme illustré et requis. Maximum trois à 90 degrés. Spécifier l'emplacement -A, B ou C.)

Spécifications techniques
  • Réference unique.F1170-C-SD
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING