Publier vos produits
F1600-C Drain with Adjustable Strainer
MIFAB

F1600-C Drain with Adjustable Strainer

Traduit par Google,
Siphon de sol en fonte laquée série MIFAB® F1600-C avec corps supérieur et inférieur et brides d'ancrage, bagues de serrage de la membrane en fonte avec chantepleures primaires et secondaires pour membrane d'étanchéité, compensateur de dilatation en néoprène et fini satiné standard renforcé (spécifier le diamètre) (spécifier le matériau finition) crépine.
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1600-c-drain-with-adjustable-strainer
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Isolation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains