Publier vos produits
F1780 Indirect Waste Funnel
MIFAB

F1780 Indirect Waste Funnel

Traduit par Google,
Entonnoir à déchets indirects en fonte laquée série MIFAB® F1780. Utilisé dans les hôpitaux et les laboratoires avec des conduites d'évacuation indirectes installées au-dessus du sol. L'entonnoir recevra les condensats, les gouttes ou les eaux usées des conduites d'évacuation indirectes. Le piège à joint profond MI-950 de MIFAB connecté à la série M-500 d'amorces de joint de piège de MIFAB est recommandé pour une utilisation avec le F1780 pour empêcher les gaz d'égout de pénétrer dans la pièce. Utilisé dans les hôpitaux et les laboratoires avec des conduites d'évacuation indirectes installées au-dessus du sol. L'entonnoir recevra les condensats, les gouttes ou les eaux usées des conduites d'évacuation indirectes. Le piège à joint profond MI-950 de MIFAB connecté à la série M-500 d'amorces de joint de piège de MIFAB est recommandé pour une utilisation avec le F1780 pour empêcher les gaz d'égout de pénétrer dans la pièce. Utilisé dans les hôpitaux et les laboratoires avec des conduites d'évacuation indirectes installées au-dessus du sol. L'entonnoir recevra les condensats, les gouttes ou les eaux usées des conduites d'évacuation indirectes. Il est recommandé d'utiliser le piège à joint profond MI-950 de MIFAB connecté à la série M-500 d'amorces de joint de piège MIFAB avec le F1780 pour empêcher les gaz d'égout de pénétrer dans la pièce.
Spécification
  • SKUs: F1782, F1783, F1784, F1786
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1780-indirect-waste-funnel
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015En_50_30
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage and wastewater collection
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains