Publier vos produits
R1200 Large Sump Roof Drain
MIFAB

R1200 Large Sump Roof Drain

Traduit par Google,
MIFAB® Série R1200 Drain de toit profond en fonte laquée avec bride d'ancrage de 15 po de diamètre, grand anneau de serrage de membrane d'étanchéité en fonte avec arrêt de gravier intégré et crépine à dôme en polyéthylène autobloquante standard avec une surface libre de 125 pouces carrés.
Spécification
  • SKUs: R1202, R1203, R1204, R1205, R1206, R1208
Spécifications techniques
  • Réference unique.large-sump-roof-drain-2
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Sump Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord