R1200-BUV Large Sump Roof Drain with Fixed Extension, Sump Receiver and Deck Clamp
Traduit par Google,
MIFAB® Série R1200-BUV Drain de puisard profond en fonte laquée avec bride d'ancrage de 15" de diamètre, récepteur de puisard, extension fixe avec joint (spécifier hauteur-2", 3" ou 4"- V2,-V3 ou -V4), pince sous le pont , anneau de serrage de la membrane d'étanchéité en fonte avec arrêt de gravier intégré et filtre à dôme en polyéthylène autobloquant standard avec une surface libre de 125 pouces carrés.