Publier vos produits
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

Traduit par Google,
MIFAB® série MC-41 support de lavabo à bras dissimulé à montage au sol avec bras de support dissimulés en fonte ductile laqués réglables. Complet avec supports de bras inversibles et réglables en fonte laquée, mamelons en acier réglables avec contre-écrou et vis de réglage, tige d'alignement, deux montants en acier structurel laqué de 2" x 1" x 1/8" d'épaisseur avec pieds en acier soudé de 3" x 4 ½" et le matériel de mise à niveau et de verrouillage des luminaires.
Spécification
  • SKUs: MC-41
Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Description de l'Uniclass 2015Sink supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment