Publier vos produits
R1220 Medium Sump Roof Drain
MIFAB

R1220 Medium Sump Roof Drain

Traduit par Google,
MIFAB® Série R1220 Drain de toit de puisard moyen en fonte laquée avec bride d'ancrage de 12 po de diamètre, grand anneau de serrage de membrane d'étanchéité en fonte avec arrêt de gravier intégré et crépine à dôme en fonte autobloquante standard avec une surface libre de 71,50 pouces carrés.
Spécification
  • SKUs: R1222, R1223, R1224, R1226
Spécifications techniques
  • Réference unique.medium-sump-roof-drain-with-wide-deck-flange-for-a-liquid-membrane-roof
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Sump Drains
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains