Publier vos produits
MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain
MIFAB

MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain

Traduit par Google,

Drain de toit siphonique en fonte laquée HYDROMAX MH-301, MH-401, MH-501 et MH-601 de MIFAB® avec bride d'ancrage large, bague de serrage de la membrane d'étanchéité en fonte avec barrage d'eau intégré de 2 po et déflecteur d'air/inducteur en fonte ductile avec clé Allen en acier inoxydable de type 304.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MH-301_401_501_601
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains