Publier vos produits
MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold
MIFAB

MI-200 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve and Manifold

2.0 sur 5 étoiles2.0(5 Avis)
Traduit par Google,
Le MI-200 est conçu pour se connecter au système de gestion de l'énergie du bâtiment de tension utilisé pour gérer les services dans les bâtiments commerciaux, éducatifs et institutionnels. Il peut être situé n'importe où dans l'approvisionnement en eau. Un collecteur est fourni dans le cadre de l'ensemble afin que jusqu'à 5 drains puissent être desservis. Le MI-200 est pratique pour les bâtiments peu utilisés tels que les centres de congrès et les installations sportives. Le MI-200 est fabriqué conformément à la norme ANSI/ASME A112.1.2 sur l'entrefer dans les systèmes de plomberie. La porte d'accès UA1818 est suggérée pour accéder au MI-200 lorsqu'il est installé dans le mur. REMARQUE : Minuterie non incluse.
Spécification
  • SKUs: MI-200-500-24VDC, MI-200-625-VDC, MI-200-500-120VAC, MI-200-625-120VAC, MI-200-500-220VAC, MI-200-625-220VAC
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-200-120-vac-electronic-trap-seal-primer
  • Famille de produitsTrap Seal Primers
  • Groupe de produitsElectronic
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis