Publier vos produits
P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System
MIFAB

P6120 14″ Wide, 12″ Internal Width, Stainless Steel Body and Grate System

Traduit par Google,

MIFAB® série P6120, 14″ de large, 12″ de largeur interne, drain de tranchée préincliné en acier inoxydable de type 304 fabriqué de calibre 16 (1% / 1/8″ par pied). Les canaux sont disponibles en longueurs d'un et deux mètres, ont des extrémités à bride pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties inférieures et d'extrémité sont disponibles en 6″, 8″ ou 12″ sans connexions de sortie de moyeu.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p6120-14-wide-12-internal-width-stainless-steel-body-and-grate-system
  • Famille de produitsFabricated Stainless Steel Drains
  • Groupe de produitsTrench Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord