Publier vos produits
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

Traduit par Google,
Système combiné de drain de toit et de trop-plein secondaire de la série MIFAB® R150, composé d'un corps de drain en fonte laquée monobloc avec récepteur de puisard intégré, anneaux de serrage de la membrane d'étanchéité en fonte avec arrêts de gravier intégrés, une fonte intégrale de 2 1/2" (64) de haut colonne de trop-plein et deux crépines à dôme métallique autobloquantes d'une surface libre de 43 pouces carrés chacune.
Spécification
  • SKUs: R152, R153, R154
Spécifications techniques
  • Réference unique.r150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Description de l'Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord