Publier vos produits
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

Traduit par Google,
Série MIFAB® T1350-FL 12" de large, 7 3/4" de profondeur, 12" de long, drain de tranchée modulaire non incliné avec sections de corps en fonte laquée. Chaque corps a une bride d'ancrage de 2" de large coulée dans chaque côté encastré à 2" du haut. Les corps ont un fond arrondi et des extrémités à brides pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Les sorties d'extrémité sont disponibles en 2", 3", 4" ou 6" sans connexions de sortie de moyeu (spécifiez la taille de connexion de sortie) et les sorties inférieures sont disponibles en 2", 3", 4" ou 6" sans connexions de sortie de moyeu (spécifiez la sortie taille de la connexion). Des grilles en fonte ductile de 12 po de longueur, classe E, H-20 sont fournies en standard (suffixe -4). Des embouts et des puisards sont également disponibles.
Spécification
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
Spécifications techniques
  • Réference unique.t1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsTrench Drains » All
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains