Publier vos produits
Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter MSY-JY36VF (36,000 BTU)

    Traduit par Google,

    Climatiseur Mitsubishi Electric Mr. Slim Inverter, type split

    Onduleur standard : MSY-JY36VF (36 000 BTU)

    Normes d'économie d'énergie Avec une fraîcheur que tout le monde peut ressentir. Système de climatisation à onduleur, rentable et économe en énergie Complet avec technologie de refroidissement

    - Inverter, un système qui permet d'économiser un maximum d'énergie en réduisant la vitesse du compresseur pour fournir avec précision une température fraîche et confortable.
    - Refroidissement rapide pour ajuster la température pour refroidir rapidement.
    - Sleep Mode, technologie pour un sommeil réparateur complet
    - Dual Barrier CoatingX3 recouvre les pièces du climatiseur. Pour réduire l’adhérence des poussières et des brouillards d’huile mélangés à l’air.
    - Nano Platinum Filter, un filtre à air mélangé à des particules de platine de taille nanométrique. Aide à inhiber la croissance des bactéries, des moisissures et des odeurs indésirables.
    - Technologie PM 2,5 pour un air pur Aide à filtrer et à détecter les impuretés, les particules aussi petites que 2,5 microns dans l'air avec des charges électriques. (accessoire)
    - Auto Vane Control définit la direction du vent comme vous le souhaitez.
    - Long Air Flow délivre de l'air jusqu'à 12 mètres de distance.
    - Code d'erreur , vérifiez vous-même les symptômes anormaux du climatiseur en appuyant simplement sur un bouton.
    - Programme de minuterie ON/OFF 24 heures pour régler l'heure de marche/arrêt 24 heures à l'avance.
    - Le réfrigérant R32 est respectueux de l'environnement. Ne détruit pas l'atmosphère Réduire l'effet de serre
    - Garantie compresseur 5 ans, panneau batterie froide 3 ans et panneau batterie chaude, pièces de rechange 1 an à l'intérieur de la machine.

    CETTE SPÉCIFICATION DE PRODUIT EST POUR UNE UTILISATION EN THAÏLANDE UNIQUEMENT.

    POUR UNE ASSISTANCE À LA CONCEPTION TECHNIQUE, VEUILLEZ CONTACTER TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (POUR LES CONCEPTEURS THAÏLANDAIS ET LES PROJETS EN THAÏLANDE UNIQUEMENT).

    Spécification
    • MODEL MSY-JY36VF

      Cooling capacity (BTU/h) 36,167

      SEER (Btu/h/W) 18.27

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW)9.7(2.9-10.2)

      Heating : Capacity Rated (kW)-

      Power Supply 220 V. / Single Phese / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 24 Hr. ON / OFF program timer

      Remote Control SwitchWireless

      Indoor Fan Speeds 5+AUTO

      Blow Fan Indoor Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 365 x 1,175 x 295

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 880 x 840 x 330

      Weight Indoor 20.2

      Weight Outdoor 51.5

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88 (5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 30/15

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MSY-JY36VF
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Conditioning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

    Disponibilité de la région

    Asie